Menu Hľadať

Golierová svorka Lepidlo 6.4 mm 13.7 mm PA Prírodná

This Standoff harness clip mount easily with adhesive. It has a spacer length of 6.4 mm | .250 in. The inside clamp dimensions are 13.5 mm | .530 in x 13.7 mm | .540 in.
Nový kód produktu:

10170670

Starý kód produktu:

SHKBS-4-01A-RT

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,2593 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

259,30 €

1000 x 0,2593 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Rozsah kompatibilných priemerov káblov 13.7 mm
Kompatibilný priemer otvoru 4.0 mm
Spacer Height 6.4 mm
Vnútorná výška 13.6 mm
Vnútorná šírka 13.6 mm
Spôsob montáže Lepidlo
Nastaviteľnosť Pevná
Farba Natural
Rozsah prevádzkovej teploty 0 - 85 °C
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790
Dĺžka základne 17.8 mm
Dĺžka rozpierky 6.4 mm
Plný materiál Polyamid

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás