Menu Hľadať

Dištančné podložky pre LED diódy

Na sklade

These LED Spacers come is two styles to fit both a T-1 and T-1 3/4 LED. They space the LED from the surface of the board. They also minimise shifting and height variation, ensuring product uniformity and production ease.

Skupina SR: SRLEDS1E

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
82 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Tvar Farba Materiál Kompatibilné LED Celková výška Kúpiť
0,1079 € - 0,1334 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Natural
Polyamid
4.8 mm
0,1081 € - 0,1334 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Natural
Polyamid
12.7 mm
0,0634 € - 0,0778 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Natural
Polyamid
22.2 mm
0,063 € - 0,0778 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Natural
Polyamid
4.8 mm
0,0778 € - 0,0778 € 600 Na sklade
Okrúhle
Natural
Polyamid
9.5 mm
0,1241 € - 0,1241 € 900 Na sklade
Okrúhle
Čierna
PVC
15.9 mm
0,1081 € - 0,1081 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Čierna
PVC
6.4 mm
0,1506 € - 0,1506 € 2000 Na sklade
Okrúhle
Čierna
PVC
19.1 mm
0,1211 € - 0,1211 € 772 Na sklade
Okrúhle
Čierna
PVC
9.5 mm
0,2245 € - 0,2775 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Natural
Polyamid
4.1 mm
0,2775 € - 0,2775 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Natural
Polyamid
6.1 mm
0,2495 € - 0,3095 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Natural
Polyamid
8.1 mm
0,2635 € - 0,3235 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Natural
Polyamid
10.2 mm
0,2761 € - 0,3416 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Natural
Polyamid
12.7 mm
0,2761 € - 0,3416 € 280 Na sklade
Okrúhle
Natural
Polyamid
19.1 mm
0,2705 € - 0,2705 € Požiadajte o dodací termin tu
Pozdĺžny valcový
Čierna
PVC
19.1 mm
0,2008 € - 0,2008 € Požiadajte o dodací termin tu
Pozdĺžny valcový
Čierna
PVC
12.7 mm
0,0635 € - 0,0778 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Natural
Polyamid
19.1 mm
0,1081 € - 0,1334 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Natural
Polyamid
25.4 mm
0,0645 € - 0,0778 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Natural
Polyamid
9.5 mm
  • z/zo 5
Dištančné podložky pre LED diódy 3.6 mm 4.8 mm Polyamid UL94 V-0 Prírodná

10110157

Cenové rozpätie
0,1334 € - 0,1079 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Tvar
    Okrúhle
  • Celkový priemer
    3.6 mm
  • Celková výška
    4.8 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
Dištančné podložky pre LED diódy 3.6 mm 12.7 mm Polyamid UL94 V-0 Prírodná

10110195

Cenové rozpätie
0,1334 € - 0,1081 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Tvar
    Okrúhle
  • Celkový priemer
    3.6 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
Dištančné podložky pre LED diódy 6.0 mm 22.2 mm Polyamid UL94 V-2 Prírodná

10110300

Cenové rozpätie
0,0778 € - 0,0634 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Tvar
    Okrúhle
  • Celkový priemer
    6.0 mm
  • Celková výška
    22.2 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Dištančné podložky pre LED diódy 6.0 mm 4.8 mm Polyamid UL94 V-2 Prírodná

10110348

Cenové rozpätie
0,0778 € - 0,063 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Tvar
    Okrúhle
  • Celkový priemer
    6.0 mm
  • Celková výška
    4.8 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Dištančné podložky pre LED diódy 6.0 mm 9.5 mm Polyamid UL94 V-2 Prírodná

10110386

Cenové rozpätie
0,0778 € - 0,0778 €

Úroveň zásob
600 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Tvar
    Okrúhle
  • Celkový priemer
    6.0 mm
  • Celková výška
    9.5 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Dištančné podložky pre LED diódy 4.0 mm 15.9 mm PVC UL94 V-0 Čierna

10110010

Cenové rozpätie
0,1241 € - 0,1241 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar
    Okrúhle
  • Celkový priemer
    4.0 mm
  • Celková výška
    15.9 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
Dištančné podložky pre LED diódy 4.0 mm 6.4 mm PVC UL94 V-0 Čierna

10110058

Cenové rozpätie
0,1081 € - 0,1081 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar
    Okrúhle
  • Celkový priemer
    4.0 mm
  • Celková výška
    6.4 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
Dištančné podložky pre LED diódy 4.8 mm 19.1 mm PVC UL94 V-0 Čierna

10110218

Cenové rozpätie
0,1506 € - 0,1506 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar
    Okrúhle
  • Celkový priemer
    4.8 mm
  • Celková výška
    19.1 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
Dištančné podložky pre LED diódy 4.8 mm 9.5 mm PVC UL94 V-0 Čierna

10110256

Cenové rozpätie
0,1211 € - 0,1211 €

Úroveň zásob
772 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar
    Okrúhle
  • Celkový priemer
    4.8 mm
  • Celková výška
    9.5 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
Dištančné podložky pre LED diódy 5.1 mm 4.1 mm Polyamid UL94 V-2 Prírodná

10110430

Cenové rozpätie
0,2775 € - 0,2245 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Tvar
    Okrúhle
  • Celkový priemer
    5.1 mm
  • Celková výška
    4.1 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Dištančné podložky pre LED diódy 5.1 mm 6.1 mm Polyamid UL94 V-2 Prírodná

10110478

Cenové rozpätie
0,2775 € - 0,2775 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Tvar
    Okrúhle
  • Celkový priemer
    5.1 mm
  • Celková výška
    6.1 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Dištančné podložky pre LED diódy 5.1 mm 8.1 mm Polyamid UL94 V-2 Prírodná

10110515

Cenové rozpätie
0,3095 € - 0,2495 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Tvar
    Okrúhle
  • Celkový priemer
    5.1 mm
  • Celková výška
    8.1 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Dištančné podložky pre LED diódy 5.1 mm 10.2 mm Polyamid UL94 V-2 Prírodná

10110553

Cenové rozpätie
0,3235 € - 0,2635 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Tvar
    Okrúhle
  • Celkový priemer
    5.1 mm
  • Celková výška
    10.2 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Dištančné podložky pre LED diódy 5.1 mm 12.7 mm Polyamid UL94 V-2 Prírodná

10110591

Cenové rozpätie
0,3416 € - 0,2761 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Tvar
    Okrúhle
  • Celkový priemer
    5.1 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Dištančné podložky pre LED diódy 5.1 mm 19.1 mm Polyamid UL94 V-2 Prírodná

10110621

Cenové rozpätie
0,3416 € - 0,2761 €

Úroveň zásob
280 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Tvar
    Okrúhle
  • Celkový priemer
    5.1 mm
  • Celková výška
    19.1 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Dištančné podložky pre LED diódy 19.1 mm PVC UL94 V-0 Čierna

10314111

Cenové rozpätie
0,2705 € - 0,2705 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar
    Pozdĺžny valcový
  • Celková výška
    19.1 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
Dištančné podložky pre LED diódy 12.7 mm PVC UL94 V-0 Čierna

10314159

Cenové rozpätie
0,2008 € - 0,2008 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar
    Pozdĺžny valcový
  • Celková výška
    12.7 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
Dištančné podložky pre LED diódy 3.6 mm 19.1 mm Polyamid UL94 V-2 Prírodná

10110102

Cenové rozpätie
0,0778 € - 0,0635 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Tvar
    Okrúhle
  • Celkový priemer
    3.6 mm
  • Celková výška
    19.1 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Dištančné podložky pre LED diódy 3.6 mm 25.4 mm Polyamid UL94 V-0 Prírodná

10110133

Cenové rozpätie
0,1334 € - 0,1081 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Tvar
    Okrúhle
  • Celkový priemer
    3.6 mm
  • Celková výška
    25.4 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
Dištančné podložky pre LED diódy 3.6 mm 9.5 mm Polyamid UL94 V-2 Prírodná

10110171

Cenové rozpätie
0,0778 € - 0,0645 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Tvar
    Okrúhle
  • Celkový priemer
    3.6 mm
  • Celková výška
    9.5 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2