Menu Hľadať

Dištančné podložky pre LED diódy

Na sklade

These LED Spacers come is two styles to fit both a T-1 and T-1 3/4 LED. They space the LED from the surface of the board. They also minimise shifting and height variation, ensuring product uniformity and production ease.

Skupina SR: SRLEDS1E

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
82 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Tvar Farba Materiál Kompatibilné LED Celková výška Kúpiť
0,0631 € - 0,0778 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Natural
Polyamid
19.1 mm
0,0633 € - 0,0778 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Natural
Polyamid
25.4 mm
0,0778 € - 0,0778 € 4500 Na sklade
Okrúhle
Natural
Polyamid
6.5 mm
0,0655 € - 0,0778 € 300 Na sklade
Okrúhle
Natural
Polyamid
12.7 mm
0,1241 € - 0,1241 € 50 Na sklade
Okrúhle
Čierna
PVC
22.2 mm
0,1241 € - 0,1241 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Čierna
PVC
12.7 mm
0,1044 € - 0,1044 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Čierna
PVC
4.8 mm
0,2775 € - 0,2775 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Natural
Polyamid
3.1 mm
0,2245 € - 0,2775 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Natural
Polyamid
5.1 mm
0,2495 € - 0,3095 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Natural
Polyamid
7.1 mm
0,2621 € - 0,3235 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Natural
Polyamid
9.1 mm
0,2621 € - 0,3235 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Natural
Polyamid
11.2 mm
0,2761 € - 0,3416 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Natural
Polyamid
15.2 mm
0,3611 € - 0,3611 € 1000 Na sklade
Okrúhle
Natural
Polyamid
22.9 mm
0,1534 € - 0,1534 € Požiadajte o dodací termin tu
Pozdĺžny valcový
Čierna
PVC
6.4 mm
0,2328 € - 0,2328 € Požiadajte o dodací termin tu
Štvorcové
Čierna
PVC
9.5 mm
0,9301 € - 1,2968 € Požiadajte o dodací termin tu
Cylindrický
Čierna
PA
0,3012 € - 0,3012 € 1000 Na sklade
Štvorcové
Čierna
PVC
9.5 mm
0,3012 € - 0,3012 € Požiadajte o dodací termin tu
Štvorcové
Čierna
PVC
12.7 mm
0,0986 € - 0,1217 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Natural
Polyamid
12.7 mm
  • z/zo 5
Dištančné podložky pre LED diódy 6.0 mm 19.1 mm Polyamid UL94 V-2 Prírodná

10110287

Cenové rozpätie
0,0778 € - 0,0631 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Tvar
    Okrúhle
  • Celkový priemer
    6.0 mm
  • Celková výška
    19.1 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Dištančné podložky pre LED diódy 6.0 mm 25.4 mm Polyamid UL94 V-2 Prírodná

10110324

Cenové rozpätie
0,0778 € - 0,0633 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Tvar
    Okrúhle
  • Celkový priemer
    6.0 mm
  • Celková výška
    25.4 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Dištančné podložky pre LED diódy 6.0 mm 6.5 mm Polyamid UL94 V-2 Prírodná

10110362

Cenové rozpätie
0,0778 € - 0,0778 €

Úroveň zásob
4500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Tvar
    Okrúhle
  • Celkový priemer
    6.0 mm
  • Celková výška
    6.5 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Dištančné podložky pre LED diódy 6.0 mm 12.7 mm Polyamid UL94 V-2 Prírodná

10110393

Cenové rozpätie
0,0778 € - 0,0655 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Tvar
    Okrúhle
  • Celkový priemer
    6.0 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Dištančné podložky pre LED diódy 4.0 mm 22.2 mm PVC UL94 V-0 Čierna

10110034

Cenové rozpätie
0,1241 € - 0,1241 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar
    Okrúhle
  • Celkový priemer
    4.0 mm
  • Celková výška
    22.2 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
Dištančné podložky pre LED diódy 4.0 mm 12.7 mm PVC UL94 V-0 Čierna

10110072

Cenové rozpätie
0,1241 € - 0,1241 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar
    Okrúhle
  • Celkový priemer
    4.0 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
Dištančné podložky pre LED diódy 4.8 mm 4.8 mm PVC UL94 V-0 Čierna

10110232

Cenové rozpätie
0,1044 € - 0,1044 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar
    Okrúhle
  • Celkový priemer
    4.8 mm
  • Celková výška
    4.8 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
Dištančné podložky pre LED diódy 5.1 mm 3.1 mm Polyamid UL94 V-2 Prírodná

10110416

Cenové rozpätie
0,2775 € - 0,2775 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Tvar
    Okrúhle
  • Celkový priemer
    5.1 mm
  • Celková výška
    3.1 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Dištančné podložky pre LED diódy 5.1 mm 5.1 mm Polyamid UL94 V-2 Prírodná

10110454

Cenové rozpätie
0,2775 € - 0,2245 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Tvar
    Okrúhle
  • Celkový priemer
    5.1 mm
  • Celková výška
    5.1 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Dištančné podložky pre LED diódy 5.1 mm 7.1 mm Polyamid UL94 V-2 Prírodná

10110492

Cenové rozpätie
0,3095 € - 0,2495 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Tvar
    Okrúhle
  • Celkový priemer
    5.1 mm
  • Celková výška
    7.1 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Dištančné podložky pre LED diódy 5.1 mm 9.1 mm Polyamid UL94 V-2 Prírodná

10110539

Cenové rozpätie
0,3235 € - 0,2621 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Tvar
    Okrúhle
  • Celkový priemer
    5.1 mm
  • Celková výška
    9.1 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Dištančné podložky pre LED diódy 5.1 mm 11.2 mm Polyamid UL94 V-2 Prírodná

10110577

Cenové rozpätie
0,3235 € - 0,2621 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Tvar
    Okrúhle
  • Celkový priemer
    5.1 mm
  • Celková výška
    11.2 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Dištančné podložky pre LED diódy 5.1 mm 15.2 mm Polyamid UL94 V-2 Prírodná

10110614

Cenové rozpätie
0,3416 € - 0,2761 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Tvar
    Okrúhle
  • Celkový priemer
    5.1 mm
  • Celková výška
    15.2 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Dištančné podložky pre LED diódy 5.1 mm 22.9 mm Polyamid UL94 V-2 Prírodná

10314098

Cenové rozpätie
0,3611 € - 0,3611 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Tvar
    Okrúhle
  • Celkový priemer
    5.1 mm
  • Celková výška
    22.9 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Dištančné podložky pre LED diódy 6.4 mm PVC UL94 V-0 Čierna

10314135

Cenové rozpätie
0,1534 € - 0,1534 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar
    Pozdĺžny valcový
  • Celková výška
    6.4 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
Dištančné podložky pre LED diódy 9.5 mm PVC UL94 V-0 Čierna

10320969

Cenové rozpätie
0,2328 € - 0,2328 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar
    Štvorcové
  • Celková výška
    9.5 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M5 25.0 mm

10368688

Cenové rozpätie
1,2968 € - 0,9301 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar
    Cylindrický
  • Commodity Code
    3926909790
Dištančné podložky pre LED diódy 9.5 mm PVC UL94 V-0 Čierna

10320983

Cenové rozpätie
0,3012 € - 0,3012 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar
    Štvorcové
  • Celková výška
    9.5 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
Dištančné podložky pre LED diódy 12.7 mm PVC UL94 V-0 Čierna

10320990

Cenové rozpätie
0,3012 € - 0,3012 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar
    Štvorcové
  • Celková výška
    12.7 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
Dištančné podložky pre LED diódy 4.7 mm 12.7 mm Polyamid UL94 V-2 Prírodná

10365434

Cenové rozpätie
0,1217 € - 0,0986 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Tvar
    Okrúhle
  • Celkový priemer
    4.7 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2