Menu Hľadať

Rozpierka 19.0 16.0 5.0 Nehrdzavejúca oceľ

Jednodotykové upevňovacie prvky s upínaním guličkou sú vhodné pre aplikácie vyžadujúce rýchle a opakované výmeny. Majú pružinový piest, ktorý po vložení spojovacieho prvku do otvoru zapája sériu guľových ložísk. Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.
Nový kód produktu:

20190552

Starý kód produktu:

20190552

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 3,01 €
10 - 19 2,709 €
20 - 49 2,5585 €
50 - 99 2,408 €
100 + 2,2575 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

3,01 €

1 x 3,01 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Pre hrúbku jedného panelu 5.0
d1 19.0
d2 16.0
h1 5.0
Hmotnosť g 3.0
Materiál Nehrdzavejúca oceľ
Commodity Code 8466209800

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás