Menu Hľadať

Lineárne guľové puzdro 30.0 47.0 123.0 Oceľ

Dlhé lineárne guľové puzdro s prírubou sa používa v aplikáciách s lineárnym pohybom pre plynulý a presný pohyb pozdĺž lineárnej osi. V strede má kruhovú prírubu, ktorá uľahčuje inštaláciu a poskytuje stabilitu. Skladajú sa z puzdra s radom 4 - 6 okruhov guličiek umiestnených v klietke.
Nový kód produktu:

20156343

Starý kód produktu:

20156343

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 95,24 €
10 - 19 85,72 €
20 - 49 80,95 €
50 - 99 76,19 €
100 + 66,67 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

95,24 €

1 x 95,24 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 tol. h6 30.0
d2 tol. h6 47.0
l1 123.0
d3 76.0
d4 6.6
d5 11.0
l2 56.5
l3 10.0
l4 6.5
Počet kruhov tvorených guľôčkami 6.0
Squareness A µm 17.0
Dyn. load C max. N 2940.0
Static load C0 max. N 5490.0
Hmotnosť g 655.0
Materiál Oceľ
Typ Kruhová stredová príruba
Commodity Code 8482800090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás