20156992
20156992
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 78,64 € |
10 - 19 | 70,78 € |
20 - 49 | 66,84 € |
50 - 99 | 62,91 € |
100 + | 55,05 € |
d1 tol. h6 | 12.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 21.0 |
l1 | 57.0 |
d3 | 32.0 |
d4 | 4.5 |
d5 | 8.0 |
w1 | 32.0 |
l2 | 25.5 |
l3 | 6.0 |
l4 | 4.4 |
Počet kruhov tvorených guľôčkami | 4.0 |
Squareness A µm | 15.0 |
Dyn. load C max. N | 650.0 |
Static load C0 max. N | 1200.0 |
Hmotnosť g | 100.0 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ |
Typ | Long Version, Square Flange |
Commodity Code | 8482800090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.