20157722
20157722
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 64,65 € |
10 - 19 | 58,19 € |
20 - 49 | 54,95 € |
50 - 99 | 51,72 € |
100 + | 45,26 € |
d1 tol. h6 | 10.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 19.0 |
l1 | 55.0 |
d3 | 29.0 |
d4 | 4.5 |
d5 | 8.0 |
w1 | 30.0 |
l2 | 24.5 |
l3 | 6.0 |
l4 | 4.4 |
Počet kruhov tvorených guľôčkami | 4.0 |
Squareness A µm | 15.0 |
Dyn. load C max. N | 580.0 |
Static load C0 max. N | 1100.0 |
Hmotnosť g | 105.0 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ |
Typ | Long Version, Square Flange |
Commodity Code | 8482800090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.