Menu Hľadať

Držiak viazacích pások Lepidlo #8. M4 PA Prírodná

This low profile cradle mount can either be screwed into place or adhered into place, thanks to the adhesive backing. Manufactured out of natural nylon.
Nový kód produktu:

10363683

Starý kód produktu:

23TA00400

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,4364 €
5000 + 0,3737 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

436,40 €

1000 x 0,4364 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Materiál základne Lepidlo na báze kaučuku
Farba Natural
Spôsob montáže Lepidlo
Výška základne 4.8 mm
Celková výška 4.8 mm
Celková dĺžka 25.4 mm
Celková šírka 25.4 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás