Menu Hľadať

Držiak viazacích pások Samolepiace a priskrutkovaním M3 3.6 mm PA Prírodná

Lepiaci držiak pásky, ktorý na inštaláciu nevyžaduje náradie. Odporúča sa pre ľahké zväzky káblov. Pre ďalšiu podporu má stredový otvor pre skrutku.
Nový kód produktu:

10246054

Starý kód produktu:

460330

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 11999 0,1473 €
12000 + 0,1446 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

14,73 €

100 x 0,1473 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Spôsob montáže Samolepiace a priskrutkovaním
Rozsah kompatibilných šíriek káblových pások 2.4 - 3.6 mm
Celková výška 3.9 mm
Celková dĺžka 19.0 mm
Celková šírka 19.0 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás