10155158
FTH-10A-RT-M
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 1,1517 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Materiál základne | Lepidlo na báze akrylu |
---|---|
Farba | Natural |
Spôsob montáže | Lepidlo |
Priemer otvoru A | 3.8 mm |
Priemer otvoru A | 0.15 in |
Celková výška | 7.6 mm |
Celková výška | 0.299 in |
Celková dĺžka | 50.8 mm |
Celková dĺžka | 2 in |
Celková šírka | 50.8 mm |
Celková šírka | 2 in |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.