Menu Hľadať

Držiak viazacích pások Lepidlo 6 0.142 in PA Čierna

Adhesive mount cable tie holder that doesn't require tools for installation. Recommended for light weight wire bundles. It has a centered screw hole if additional support is needed. Manufactured in UV resistant nylon
Nový kód produktu:

10108956

Starý kód produktu:

FTH-5A-RT-UVB-M

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,406 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

406,00 €

1000 x 0,406 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Materiál základne Lepidlo na báze akrylu
Farba Čierna
Spôsob montáže Lepidlo
Výška základne 6.1 mm
Celková výška 6.1 mm
Celková dĺžka 19.1 mm
Celková šírka 19.1 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás