Menu Hľadať

Držiak viazacích pások Lepidlo M3.5 3.5 mm PA Prírodná

Lepiaci držiak pásky, ktorý na inštaláciu nevyžaduje náradie. Odporúča sa pre ľahké zväzky káblov. Pre ďalšiu podporu má stredový otvor pre skrutku.
Nový kód produktu:

10009659

Starý kód produktu:

FTH-5A4-RT-M

2000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,1826 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

182,60 €

1000 x 0,1826 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Materiál základne Lepidlo na báze kaučuku
Farba Natural
Spôsob montáže Lepidlo
Celková výška 6.1 mm
Celková dĺžka 19.1 mm
Celková šírka 19.1 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás