Menu Hľadať

Držiak viazacích pások Lepidlo 8. 6 3.8 mm PA Prírodná

Lepiaci držiak pásky, ktorý na inštaláciu nevyžaduje náradie. Odporúča sa pre ľahké zväzky káblov. Pre ďalšiu podporu má stredový otvor pre skrutku.
Nový kód produktu:

10155271

Starý kód produktu:

FTH-8A-RT-M

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,4195 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

419,50 €

1000 x 0,4195 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Materiál základne Lepidlo na báze akrylu
Farba Natural
Spôsob montáže Lepidlo
Priemer otvoru A 3.8 mm
Rozsah kompatibilných šíriek káblových pások 4.6 - 7.6 mm
Celková výška 7.6 mm
Celková dĺžka 38.1 mm
Celková šírka 38.1 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás