Menu Hľadať

Držiak viazacích pások Skrutkovacie 10 0.190 in PA Prírodná

This vertical screw mount cable tie holder is manufactured from natural nylon and is rated to UL94 V-2. Can be used to secure multiple harnesses in place.
Nový kód produktu:

10009369

Starý kód produktu:

FTH-24-01

8 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 0,9343 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

93,43 €

100 x 0,9343 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Spôsob montáže Skrutkovacie
Celková dĺžka 27.7 mm
Celková šírka 18.7 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Priemer otvoru 5.3 mm
Popis podľa UL/CSA UL E71558
Štandardné UL
Štandardné RMS
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás