10009376
FTH-24-1-01
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
100 + | 3,1096 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farba | Natural |
---|---|
Spôsob montáže | Skrutkovacie |
Celková dĺžka | 27.7 mm |
Celková dĺžka | 1.091 in |
Celková šírka | 18.7 mm |
Celková šírka | 0.736 in |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Priemer otvoru | 6.4 mm |
Priemer otvoru | 0.252 in |
Popis podľa UL/CSA | UL E71558 |
Štandardné | UL |
Štandardné | RMS |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.