Menu Hľadať

Držiaky dokumentov

Na sklade

Document Holders provide a place to contain documentation that needs to be easily accessible on machinery covers, electrical panels, and similar applications. Holders are supplied with self-adhesive strips and screw mount for quick attachment. They are adaptable to A4 and A5 documents and ensure that they are easy to access yet well-preserved.

  • Material: ABS, Polystyrene
  • Colour: Grey

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
2 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Kompatibilné použitie Celková dĺžka Materiál Celková hĺbka Celková šírka Kúpiť
3,4165 € - 4,7831 € 738 Na sklade
A4
ABS
8,548 € - 11,9672 € 17 Na sklade
A5
ABS
ABS Držiak dokumentov 234.0 mm

10128688

Cenové rozpätie
4,7831 € - 3,4165 €

Úroveň zásob
738 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Béžová
  • Plný materiál
    Akrylonitrilbutadiénstyrén
  • Spôsob montáže
    Montáž skrutkou
  • Počet montážnych otvorov
    3
  • Kompatibilné použitie
    A4
ABS Držiak dokumentov 212.0 mm

10128725

Cenové rozpätie
11,9672 € - 8,548 €

Úroveň zásob
17 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Béžová
  • Plný materiál
    Akrylonitrilbutadiénstyrén
  • Spôsob montáže
    Montáž skrutkou
  • Počet montážnych otvorov
    2
  • Kompatibilné použitie
    A5