Menu Hľadať

Držiaky LED diód

Na sklade

Tieto montážne prvky k LED diódam umožňujú vertikálnu montáž LED diód alebo pod uhlom 90. Dajú sa ľahko namontovať rukou. K dispozícii sú 2 typy, ktoré sú vhodné pre obidve LED diódy T-1 a T-1 3/4.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
5 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Maximálny priemer otvoru Kompatibilné LED Typ Kúpiť
0,7236 € - 0,9063 € Požiadajte o dodací termin tu
3.4 mm
90° držiak LED diód
0,2259 € - 0,2259 € Požiadajte o dodací termin tu
6.9 mm
LED Holder
0,7236 € - 0,7236 € Požiadajte o dodací termin tu
3.8 mm
90° držiak LED diód
0,2592 € - 0,2592 € 8000 Na sklade
4.6 mm
LED Holder
0,5493 € - 0,6874 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
90° držiak LED diód
Držiaky LED diód 3.4 mm (HD) PA Čierna

10314036

Cenové rozpätie
0,9063 € - 0,7236 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1,3,0 mm
  • Maximálny priemer otvoru
    3.4 mm
  • Celkový priemer
    4.3 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Držiaky LED diód 6.9 mm (HD) PA Čierna

10314029

Cenové rozpätie
0,2259 € - 0,2259 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Maximálny priemer otvoru
    6.9 mm
  • Celkový priemer
    7.6 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Držiaky LED diód 3.8 mm (HD) PA Čierna

10314043

Cenové rozpätie
0,7236 € - 0,7236 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Maximálny priemer otvoru
    3.8 mm
  • Celkový priemer
    4.3 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
Držiaky LED diód 4.6 mm (HD) PA Čierna

10314012

Cenové rozpätie
0,2592 € - 0,2592 €

Úroveň zásob
8000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Maximálny priemer otvoru
    4.6 mm
  • Celkový priemer
    5.3 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
Držiaky LED diód 4.8 mm (HD) PA Čierna

10314050

Cenové rozpätie
0,6874 € - 0,5493 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Maximálny priemer otvoru
    4.8 mm
  • Celkový priemer
    6.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6