Užitočná dvojcestná spojovacia svorka, ktorá má vstupné body pre dve trubice. K dispozícii je nerezová oceľ alebo hliník. Kompatibilné na použitie s viacerými veľkosťami otvorov.Obsahuje vstupné body pre dve kruhové konštrukčné rúrky.K dispozícii je sivá alebo čierna farba.Podpora viacerých veľkostí otvorov.K dispozícii sú dva materiály: hliník a oceľ. Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, Hliník Farba: Prírodná, Čierna Skupina SR:
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | Priemer otvoru | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|
| Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku