20215354
20215354
Množstvo | Jednotková cena |
---|
Bore dia | Keyway |
---|---|
d1 tol. H7 | 25.0 |
d2 | 50.0 |
l1 | 163.0 |
l2 | 54.0 |
l3 | 55.0 |
w1 | 26.0 |
w1 | 8.0 |
w2 | 28.3 |
Hmotnosť g | 2000.0 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ AISI 304 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.