20216559
20216559
Množstvo | Jednotková cena |
---|
Bore dia | Keyway |
---|---|
d1 tol. H7 | 8.0 |
d2 | 16.0 |
l1 | 62.0 |
l2 | 20.0 |
l3 | 22.0 |
w1 | 11.0 |
w1 | 2.0 |
w2 | 9.0 |
Hmotnosť g | 80.0 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ AISI 304 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.