Menu Hľadať

Excentrická sťahovacia svorka M4 8.7 8.0 Kalená oceľ

Táto excentrická sťahovacia svorka rozdeľuje tlak a zároveň znižuje možnosť deformácie alebo poškodenia, vďaka čomu je vhodná na prácu s tenkými materiálmi, ako je plech. Je malá, odolná a vhodná pre situácie vyžadujúce obmedzený priestor. Vyrobené z ocele.
Nový kód produktu:

20265540

Starý kód produktu:

20265540

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 4 26,94 €
5 - 9 24,25 €
10 - 19 22,90 €
20 + 20,21 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

26,94 €

1 x 26,94 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M4
d2 8.7
l1 8.0
l2 3.0
l3 min 4.0
w1 3.5
w2 ±0.2 4.2
w3 4.6
A/F 2.5
Krútiaci moment do max. Nm 1.5
Prídržná sila kN 0.09
Hmotnosť g 1.43
Materiál Kalená oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás