Menu Hľadať

Excentrická sťahovacia svorka M8 16.9 16.0 Kalená oceľ

Táto excentrická sťahovacia svorka rozdeľuje tlak a zároveň znižuje možnosť deformácie alebo poškodenia, vďaka čomu je vhodná na prácu s tenkými materiálmi, ako je plech. Je malá, odolná a vhodná pre situácie vyžadujúce obmedzený priestor. Vyrobené z ocele.
Nový kód produktu:

20265564

Starý kód produktu:

20265564

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 4 34,89 €
5 - 9 31,40 €
10 - 19 29,66 €
20 + 26,17 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

34,89 €

1 x 34,89 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M8
d2 16.9
l1 16.0
l2 6.0
l3 min 8.0
w1 6.6
w2 ±0.2 8.0
w3 8.9
A/F 5.0
Krútiaci moment do max. Nm 20.0
Prídržná sila kN 2.70
Hmotnosť g 9.10
Materiál Kalená oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás