20265731
20265731
Množstvo | Jednotková cena |
---|
d1 | M3 |
---|---|
d2 | 6.7 |
l1 | 6.0 |
l2 | 2.0 |
l3 min | 3.0 |
w1 | 3.0 |
w2 ±0.2 | 3.2 |
w3 | 3.5 |
A/F | 2.0 |
Krútiaci moment do max. Nm | 1.0 |
Prídržná sila kN | 0.05 |
Hmotnosť g | 0.57 |
Materiál | Kalená oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku