Menu Hľadať

Excentrická svorka na ostré hrany M12x1.75 9.52 22.8 Kalená oceľ

Táto excentrická svorka na ostré hrany sa používa na zaistenie nerovných alebo krehkých obrobkov. Má vrúbkovanie, ktoré jej umožňuje pevne držať obrobok – používa sa na ochranu jemných alebo krehkých predmetov pred poškodením. Dodávajú sa v balení po osem kusov, vyrobené z ocele.
Nový kód produktu:

20267056

Starý kód produktu:

20267056

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M12x1.75
d2 25.4
h1 9.52
l1 22.8
Upínacia sila max. kN 17.7
s1 2.03
w1 12.7
A/F 8.0
Krútiaci moment do max. Nm 88.0
Qty/pack 8.0
Hmotnosť g 45.0
Materiál Kalená oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás