Menu Hľadať

Excentrické upínacie svorky

Vo výrobe

Excentrické upínacie svorky používajú excentrický hriadeľ, ktorý umožňuje jemné ovládanie krútiaceho momentu a meniteľné uchopenie pri zachovaní presného zarovnania a umiestnenia. Excentrický tvar rovnomerne rozdeľuje upínaciu silu pri zachovaní presného zarovnania.

Ponúkajú rýchle a silné upínanie, sú konštruované pre odolnosť a dlhú životnosť. Používajú sa pri presnom strojovom obrábaní, montáži a pridržiavacích aplikáciách.

  • Používajú excentrický hriadeľ na jemné riadenie krútiaceho momentu a vymeniteľný úchop.
  • Rovnomerne rozdeľujú upínaciu silu pri zachovaní presného zarovnania.
  • Používajú sa pri presnom strojovom obrábaní, montáži a pridržiavacích aplikáciách.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, Oceľ Skupina SR: SR12113, SR12112

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
9 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť l1 w1 d1 h1 Upínacia sila max. kN A/F1 s1 Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
22.8
12.7
M12x1.75
9.52
17.7
8.0
2.03
Požiadajte o dodací termin tu
28.5
15.0
M16x2
12.70
26.6
12.0
2.54
Požiadajte o dodací termin tu
15.0
10.2
M8x1.25
4.55
3.5
5.0
1.01
Požiadajte o dodací termin tu
11.2
7.8
M6x1
4.75
3.5
4.0
1.01
Požiadajte o dodací termin tu
15.0
10.20
M8x1.25
6.35
3.5
5.0
1.01
Požiadajte o dodací termin tu
19.0
10.2
M10x1.5
6.35
8.8
7.0
1.27
Požiadajte o dodací termin tu
11.2
7.80
M6x1
4.75
3.5
4.0
1.01
Požiadajte o dodací termin tu
9.6
3.8
M4x0.7
2.80
0.9
3.0
0.76
Požiadajte o dodací termin tu
9.6
3.80
M4x0.7
2.80
0.9
3.0
0.76
Excentrická upevňovacia svorka Mosadz M12x1.75 9.52 22.8 Oceľ

20266936


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M12x1.75
  • h1
    9.52
  • l1
    22.8
  • Upínacia sila max. kN
    17.7
  • s1
    2.03
Excentrická upevňovacia svorka Mosadz M16x2 12.70 28.5 Oceľ

20266943


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M16x2
  • h1
    12.70
  • l1
    28.5
  • Upínacia sila max. kN
    26.6
  • s1
    2.54
Excentrická upevňovacia svorka Mosadz M8x1.25 4.55 15.0 Oceľ

20266912


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M8x1.25
  • h1
    4.55
  • l1
    15.0
  • Upínacia sila max. kN
    3.5
  • s1
    1.01
Excentrická upevňovacia svorka Mosadz M6x1 4.75 11.2 Oceľ

20266905


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6x1
  • h1
    4.75
  • l1
    11.2
  • Upínacia sila max. kN
    3.5
  • s1
    1.01
Excentrická upevňovacia svorka M8x1.25 6.35 15.0 Nehrdzavejúca oceľ

20266967


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M8x1.25
  • h1
    6.35
  • l1
    15.0
  • Upínacia sila max. kN
    3.5
  • s1
    1.01
Excentrická upevňovacia svorka Mosadz M10x1.5 6.35 19.0 Oceľ

20266929


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M10x1.5
  • h1
    6.35
  • l1
    19.0
  • Upínacia sila max. kN
    8.8
  • s1
    1.27
Excentrická upevňovacia svorka M6x1 4.75 11.2 Nehrdzavejúca oceľ

20266950


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6x1
  • h1
    4.75
  • l1
    11.2
  • Upínacia sila max. kN
    3.5
  • s1
    1.01
Excentrická upevňovacia svorka Mosadz M4x0.7 2.80 9.6 Oceľ

20266899


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4x0.7
  • h1
    2.80
  • l1
    9.6
  • Upínacia sila max. kN
    0.9
  • s1
    0.76
Excentrická upevňovacia svorka M4x0.7 2.80 9.6 Nehrdzavejúca oceľ

20266394


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4x0.7
  • h1
    2.80
  • l1
    9.6
  • Upínacia sila max. kN
    0.9
  • s1
    0.76