Menu Hľadať

Expanzný čap XYZ M12x1.75 40.0 Nehrdzavejúca oceľ

Tento tvar expanzného čapu XYZ umožňuje presné umiestnenie a poskytuje vysoké sily upínania. Drží čap na mieste aj pri namáhaní alebo vibráciách. Jeho závitový tvar umožňuje vloženie do predvŕtaného otvoru. Umožňuje riadiť rozpínanie čapu, výsledkom čoho je bezpečné riešenie.
Nový kód produktu:

20265656

Starý kód produktu:

20265656

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M12x1.75
d2 +0.00|-0.025 12.0
d2 min 10.5
h1 40.0
h2 15.0
h3 12.0
h4 13.0
Hmotnosť g 34.0
Materiál Nehrdzavejúca oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás