Menu Hľadať

Expanzný čap XYZ 22.0 10.0 19.0 Nehrdzavejúca oceľ

Tento expanzný čap XYZ má tvar, ktorý umožňuje presné umiestnenie a opakovateľnosť, zároveň ponúka vysoké tlaky upínania. Drží čap na mieste aj pri namáhaní alebo vibráciách. Jednoducho sa inštaluje zatlačením do predvŕtaného otvoru, kde sa roztiahne, aby tesne priliehal na miesto.
Nový kód produktu:

20265618

Starý kód produktu:

20265618

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
l1 22.0
d1 +0.00|-0.025 10.0
d1 min 7.5
h1 19.0
h2 12.7
h3 6.4
h4 8.4
Hmotnosť g 9.5
Materiál Nehrdzavejúca oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás