Menu Hľadať

Expanzná tesniaca zátka 4.0 4.0 Hliník

Táto expanzná tesniaca zátka - metrická štandardná uzatvára vyvŕtané otvory a zabraňuje úniku vzduchu alebo plynu. Drážky pre O-krúžky nemusia byť prekryté páskou ani utesnené, ani nevyžadujú vystružovanie alebo závitovanie. Do objímky zátky je vložená expanzná gulička, ktorá utesňuje otvor a drží zátku na mieste.
Nový kód produktu:

20250300

Starý kód produktu:

20250300

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 4.0
l1 4.0
l2 5.2
d2 +0.1|-0.0 4.0
d3 max 3.3
l3 min 3.8
x ±0.2 0.2
Materiál tela Hliník
Materiál guľôčky Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás