Menu Hľadať

Ťažné pružiny 6.1 mm 0.74 Nmm Uhlíková oceľ

This extension spring is made from carbon steel with a length of 38.1 mm an outside diameter of 6.1 mm and 0.74 Nm spring rate. This music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.
Nový kód produktu:

10439180

Starý kód produktu:

1217395

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
30 - 149 1,9661 €
150 - 299 1,8685 €
300 + 1,7988 €
Množstvo v balení: 30

Objednávka v násobkoch 30

Celková cena:

58,98 €

30 x 1,9661 €

Užitočné informácie

Dokumenty