Menu Hľadať

Ťažné pružiny 12.7 mm 0.18 Nmm Uhlíková oceľ

This extension spring is made from carbon steel with a length of 50.8 mm an outside diameter of 12.7 mm and 0.18 Nm spring rate. This music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.
Nový kód produktu:

10439418

Starý kód produktu:

1217432

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
30 - 149 2,0777 €
150 - 299 1,9661 €
300 + 1,9103 €
Množstvo v balení: 30

Objednávka v násobkoch 30

Celková cena:

62,33 €

30 x 2,0777 €

Užitočné informácie

Dokumenty