Menu Hľadať

Ťažné pružiny 10.6 mm 1.23 Nmm Nehrdzavejúca oceľ

This extension spring is made from stainless steel with a length of 63.5 mm an outside diameter of 10.67 mm and 1.23 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed 260 °.
Nový kód produktu:

10635131

Starý kód produktu:

1217524

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
30 - 149 2,7143 €
150 - 299 2,5658 €
300 + 2,496 €
Množstvo v balení: 30

Objednávka v násobkoch 30

Celková cena:

81,43 €

30 x 2,7143 €

Užitočné informácie

Dokumenty