Menu Hľadať

Ťažné pružiny 19.1 mm 1.47 Nmm Nehrdzavejúca oceľ

This extension spring is made from stainless steel with a length of 88.9 mm an outside diameter of 19.05 mm and 1.47 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed 260 °.
Nový kód produktu:

10633885

Starý kód produktu:

1217558

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
30 - 149 5,285 €
150 - 299 5,02 €
300 + 4,8806 €
Množstvo v balení: 30

Objednávka v násobkoch 30

Celková cena:

158,55 €

30 x 5,285 €

Užitočné informácie

Dokumenty