Menu Hľadať

Ferity pre ploché káble 26.6 mm 105 Ω 175 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite is made up of two cores and has a 25 MHz impedance of 105 Ω, 100 MHz impedance of 175 Ω
Nový kód produktu:

10317136

Starý kód produktu:

RFP1-20-25-A5

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
15 - 59 5,0523 €
60 + 4,5471 €
Množstvo v balení: 15

Objednávka v násobkoch 15

Celková cena:

75,78 €

15 x 5,0523 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Plný materiál A5
Commodity Code 8504901100

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás