Menu Hľadať

Ferity pre ploché káble 52.0 mm 77 Ω 172 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 77 Ω, 100 MHz impedance of 172 Ω. Insert Length of 52.0 mm | 2.047 in.
Nový kód produktu:

10317211

Starý kód produktu:

RFP4-40-28-MPA5

2 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
16 - 63 12,9279 €
64 + 11,6351 €
Množstvo v balení: 16

Objednávka v násobkoch 16

Celková cena:

206,85 €

16 x 12,9279 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka vložky 52.0 mm
Celková šírka 28.5 mm
Farba Čierna
Plný materiál A5
Commodity Code 8504901100

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás