Menu Hľadať

Ferity pre ploché káble 20.0 mm 23 Ω 58 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 23 Ω, 100 MHz impedance of 58 Ω. Insert Length of 20.0 mm | 0.787 in.
Nový kód produktu:

10317303

Starý kód produktu:

RFS1-15-12-A5

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
144 - 575 0,5939 €
576 + 0,5345 €
Množstvo v balení: 144

Objednávka v násobkoch 144

Celková cena:

85,52 €

144 x 0,5939 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka vložky 20.0 mm
Celková dĺžka 23.3 mm
Celková šírka 12.0 mm
Farba Grey
Plný materiál A5
Commodity Code 8504901100

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás