Menu Hľadať

Ferity pre ploché káble 21.5 mm 48 Ω 126 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 48 Ω, 100 MHz impedance of 126 Ω. Insert Length of 21.5 mm | 0.846 in.
Nový kód produktu:

10317310

Starý kód produktu:

RFS1-17-15-A5

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
108 - 431 0,841 €
432 + 0,7569 €
Množstvo v balení: 108

Objednávka v násobkoch 108

Celková cena:

90,83 €

108 x 0,841 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka vložky 21.5 mm
Celková dĺžka 25.5 mm
Celková šírka 15.0 mm
Farba Grey
Plný materiál A5
Commodity Code 8547900000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás