Menu Hľadať

Ferity pre ploché káble 34.4 mm 95 Ω 195 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 95 Ω, 100 MHz impedance of 195 Ω. Insert Length of 34.4 mm | 1.354 in.
Nový kód produktu:

10317327

Starý kód produktu:

RFS1-27-28-A5

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
24 - 95 3,3777 €
96 + 3,04 €
Množstvo v balení: 24

Objednávka v násobkoch 24

Celková cena:

81,06 €

24 x 3,3777 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka vložky 34.4 mm
Celková dĺžka 45.1 mm
Celková šírka 28.5 mm
Farba Grey
Plný materiál A5
Commodity Code 8504901100

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás