Menu Hľadať

Ferity pre ploché káble 14.0 mm 61 Ω 123 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 61 Ω, 100 MHz impedance of 123 Ω. Insert Length of 14.0 mm | 0.551 in.
Nový kód produktu:

10317358

Starý kód produktu:

RFS2-11-20-A5

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
84 - 335 1,3849 €
336 + 1,2464 €
Množstvo v balení: 84

Objednávka v násobkoch 84

Celková cena:

116,33 €

84 x 1,3849 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka vložky 14.0 mm
Celková dĺžka 18.9 mm
Celková šírka 20.0 mm
Farba Grey
Plný materiál A5
Commodity Code 8504901100

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás