Menu Hľadať

Ferity pre ploché káble 18.7 mm 21 Ω 47 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 21 Ω, 100 MHz impedance of 47 Ω. Insert Length of 18.7 mm | 0.736 in.
Nový kód produktu:

10317372

Starý kód produktu:

RFS2-14-7-A5

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
240 - 959 0,7725 €
960 + 0,6952 €
Množstvo v balení: 240

Objednávka v násobkoch 240

Celková cena:

185,40 €

240 x 0,7725 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka vložky 18.7 mm
Celková dĺžka 23.8 mm
Celková šírka 7.0 mm
Farba Grey
Plný materiál A5
Commodity Code 8504901100

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás