Menu Hľadať

Ferity pre ploché káble 23.5 mm 28 Ω 65 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 28 Ω, 100 MHz impedance of 65 Ω. Insert Length of 23.5 mm | 0.925 in.
Nový kód produktu:

10317419

Starý kód produktu:

RFS2-18-8-A5

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
170 - 679 0,5642 €
680 + 0,5078 €
Množstvo v balení: 170

Objednávka v násobkoch 170

Celková cena:

95,91 €

170 x 0,5642 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka vložky 23.5 mm
Celková dĺžka 28.5 mm
Celková šírka 8.0 mm
Farba Grey
Plný materiál A5
Commodity Code 8547900000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás