Menu Hľadať

Ferity pre ploché káble 27.0 mm 28 Ω 75 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 28 Ω, 100 MHz impedance of 75 Ω. Insert Length of 27.0 mm | 1.063 in.
Nový kód produktu:

10317433

Starý kód produktu:

RFS2-20-12-A5

55 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
110 - 439 0,6799 €
440 + 0,6119 €
Množstvo v balení: 110

Objednávka v násobkoch 110

Celková cena:

74,79 €

110 x 0,6799 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka vložky 27.0 mm
Celková dĺžka 31.0 mm
Celková šírka 12.0 mm
Farba Grey
Plný materiál A5
Commodity Code 8547900000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás