Menu Hľadať

Ferity pre ploché káble 35.0 mm 25 Ω 68 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 25 Ω, 100 MHz impedance of 68 Ω. Insert Length of 35.0 mm | 1.378 in.
Nový kód produktu:

10428504

Starý kód produktu:

RFS2-26-12-A5

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
72 - 287 0,8582 €
288 + 0,7724 €
Množstvo v balení: 72

Objednávka v násobkoch 72

Celková cena:

61,79 €

72 x 0,8582 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka vložky 35.0 mm
Celková dĺžka 38.5 mm
Celková šírka 12.0 mm
Farba Grey
Plný materiál A5
Commodity Code 8504901100

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás