Menu Hľadať

Ferity pre ploché káble 35.0 mm 36 Ω 98 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 36 Ω, 100 MHz impedance of 98 Ω. Insert Length of 35.0 mm | 1.378 in.
Nový kód produktu:

10317549

Starý kód produktu:

RFS2-27-18-A5

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
48 - 191 1,0034 €
192 + 0,9031 €
Množstvo v balení: 48

Objednávka v násobkoch 48

Celková cena:

48,16 €

48 x 1,0034 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka vložky 35.0 mm
Celková dĺžka 40.0 mm
Celková šírka 18.0 mm
Farba Grey
Plný materiál A5
Commodity Code 8504901100

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás