Menu Hľadať

Ferity pre ploché káble 52.0 mm 43 Ω 119 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 43 Ω, 100 MHz impedance of 119 Ω. Insert Length of 52.0 mm | 2.047 in.
Nový kód produktu:

10317563

Starý kód produktu:

RFS2-40-20-A5

15 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
30 - 119 2,5686 €
120 + 2,3117 €
Množstvo v balení: 30

Objednávka v násobkoch 30

Celková cena:

77,06 €

30 x 2,5686 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka vložky 52.0 mm
Celková dĺžka 58.6 mm
Celková šírka 20.0 mm
Farba Grey
Plný materiál A5
Commodity Code 8504901100

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás