Menu Hľadať

Ferity pre ploché káble 11.0 mm 28 Ω 63 Ω A5 RMS-303

A flat cable ferrite with a single core. Ferrite cable cores lower signal noise that comes from power cables or signal lines, by absorbing high-frequency noise and blocking low-frequency noise.
Nový kód produktu:

10639948

Starý kód produktu:

RFS2-8-12-A5

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
192 - 767 0,3349 €
768 + 0,3014 €
Množstvo v balení: 192

Objednávka v násobkoch 192

Celková cena:

64,30 €

192 x 0,3349 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka vložky 11.0 mm
Celková dĺžka 14.7 mm
Celková šírka 12.0 mm
Farba Grey
Plný materiál A5
Commodity Code 8504901100

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás