Menu Hľadať

Ferity pre ploché káble 11.5 mm 41 Ω 63 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 41 Ω, 100 MHz impedance of 63 Ω. Insert Length of 11.5 mm | 0.453 in.
Nový kód produktu:

10428528

Starý kód produktu:

RFS2-9-12-A5

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
160 - 639 0,4206 €
640 + 0,3785 €
Množstvo v balení: 160

Objednávka v násobkoch 160

Celková cena:

67,30 €

160 x 0,4206 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka vložky 11.5 mm
Celková dĺžka 16.0 mm
Celková šírka 12.0 mm
Farba Grey
Plný materiál A5
Commodity Code 8504901100

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás