Menu Hľadať

Ferity pre ploché káble 9.7 mm 10 Ω 32 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 10 Ω, 100 MHz impedance of 32 Ω. Insert Length of 9.7 mm | 0.382 in.
Nový kód produktu:

10317600

Starý kód produktu:

RFS5-7-2-A5

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
2000 - 7999 0,195 €
8000 + 0,1755 €
Množstvo v balení: 2000

Objednávka v násobkoch 2000

Celková cena:

390,00 €

2000 x 0,195 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka vložky 9.7 mm
Celková dĺžka 13.8 mm
Celková šírka 1.8 mm
Farba Grey
Plný materiál A5
Commodity Code 8504901100

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás