Menu Hľadať

Ferity s puzdrom 5.0 mm 14.3 mm 22.8 mm 156 Ω Polyamid

Split Ferrite Cores are used as suppression cores for round cables. The A5 material cores are installed around a cable and attenuate any form of EMI emission. The case simplifies assembly of the core in equipment where retrofit and testing is required. Allows protection from unwanted EMI radiation in digital equipment. This protection ensures immunity from transmission and other types of noise in digital equipment, which is essential.
Nový kód produktu:

10314364

Starý kód produktu:

MSFC-4EX

850 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
800 - 3199 2,5719 €
3200 + 2,3147 €
Množstvo v balení: 800

Objednávka v násobkoch 800

Celková cena:

2 057,52 €

800 x 2,5719 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ Feritové jadrá pre kruhové káble votváracom plastovom puzdre
Celkový priemer 14.3 mm
Šírka 22.8 mm
Commodity Code 8547900000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás