Menu Hľadať

Ferity s puzdrom 8.5 mm 20.8 mm 31.0 mm 219 Ω Polyamid

Split Ferrite Cores are used as suppression cores for round cables. The A5 material cores are installed around a cable and attenuate any form of EMI emission. The case simplifies assembly of the core in equipment where retrofit and testing is required. Allows protection from unwanted EMI radiation in digital equipment. This protection ensures immunity from transmission and other types of noise in digital equipment, which is essential.
Nový kód produktu:

10314425

Starý kód produktu:

MSFC-8KEX

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
400 - 1599 4,6295 €
1600 + 4,1666 €
Množstvo v balení: 400

Objednávka v násobkoch 400

Celková cena:

1 851,80 €

400 x 4,6295 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ Feritové jadrá pre kruhové káble votváracom plastovom puzdre
Celkový priemer 20.8 mm
Šírka 31.0 mm
Commodity Code 8547900000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás