Menu Hľadať

Ferity s puzdrom 20.5 mm 33.0 mm 180 Ω 275 Ω A5

This ferrite sleeve has a square nylon casing and has an inside diameter of 7.5 mm | 0.295 in. It has an impedance of 180 Ω at 25 MHz, and impedance of 275 Ω at 100 MHz.
Nový kód produktu:

10318508

Starý kód produktu:

RKCF-06-A5

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
56 - 223 2,2255 €
224 + 2,003 €
Množstvo v balení: 56

Objednávka v násobkoch 56

Celková cena:

124,63 €

56 x 2,2255 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ štvorcové delené feritové jadrá v plastovom puzdre
Celkový priemer 20.5 mm
Šírka 33.0 mm
Materiál A5
Commodity Code 8547900000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás